Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RL61-LL-IR-Z/115/136 Fibra óptica

Fibra óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Series económicas para tareas estándar, con un diseño especial
  • Construcción compacta
  • Numerosas opciones de montaje gracias al diseño cúbico de la carcasa con rosca M30
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Retardo de la conexión programable, retardo de la desconexión, temporizador de impulso de conexión
  • Entrada/salida 4 en 1
  • Versión con luz infrarroja
  • Incluye kit adaptador para fibras universal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RL61-LL-IR-Z/115/136

Rango de detecciónDepende de las fibras seleccionadas  
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Límite de luz extraña5000 Lux ; según EN 60947-5-2
Indicación de trabajo2 indicadores LED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
encendido: objeto dentro del rango de detección
desconectado: objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del tiempo ( 0 ... 50 ms )
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Función del temporizadorConmutador DIP para selección de tipo de operación
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masa150 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 2 Nm
Dimensiones
Altura73,7 mm
Anchura45 mm
Profundidad48,6 mm