Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN15-30GK60-AR-1M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Relaisausgang
  • Tastweite 15 mm
  • SPDT Ausgang
  • Schaltstrom bis 6 A
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN15-30GK60-AR-1M

SchaltfunktionWechsler
AusgangstypRelais
Schaltabstandsn15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,37
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,73
AusgangsartRelaisausgang
Mechanische LebensdauerLeerlauf: 2 x 107 Schaltungen Volllast: 1 x 105 Schaltspiele
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf20 Hz
HystereseHca. 10 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutznein
BetriebsstromIL≤ 50 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Schaltspannungmax 28 V DC
Schaltstrom6 A DC ohmsche Last
Schaltleistung max 180 W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartKabel, 1 m, schwere PVC-Ummantelung, 5-adrig, Leiterquerschnitt 0,79 mm2 (18 AWG)
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.