Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN15-30GK60-AR-1M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida relé
  • Rango de detección 15 mm
  • Salida SPDT
  • Corriente de conmutación de hasta 6 A
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN15-30GK60-AR-1M

Función de conmutacióncontacto conmutado
Tipo de salidaRelé
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,37
Factor de reducción r1.43010,73
Tipo de salidaSalida relé
Vida útilSin carga: Conexiones 2 x 107 Carga completa: 1 x 105 conmutaciones
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf20 Hz
HistéresisHaprox. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitono
Corriente de trabajoIL≤ 50 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Tensión de conmutaciónmax 28 V CC
Corriente de conmutación6 A CC carga óhmica
Potencia de conmutaciónmax 180 W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable, 1 m, revestimiento de PVC denso, 5 hilos, sección de conductor de 0,79 mm2 (18 AWG)
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.