Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA1-B Blindverschraubung

Blindstopfen für IC-KP-B17-AIDA1

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA1-B

Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65 / IP67
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Masse60 g

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.