Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-AIDA1-B Stopping Plug

Blind plug for IC-KP-B17-AIDA1

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-AIDA1-B

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
Material
HousingZinc die-casting, nickel-plated
Mass60 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.