Wählen Sie Ihr Land
V12-G-YE5M-PUR-H/S Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, 1/2“ - 20 UNF, 3-polig, bestrahltes PUR-Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Schutzart IP68 / IP69K
- Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR