Wählen Sie Ihr Land

Global

RaDec-M Silver Radarsensor

Standard-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Erfassungsbereich 2 m x 4,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe silber, Relaisausgang, Kabelanschluss

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Standard Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität
  • Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen
  • Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes
  • Hohe Erfassungsempfindlichkeit, einstellbar
  • Wand- und Deckenmontage möglich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RaDec-M Silver

ErfassungsbereichBreit: 2000 x 4500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
schmal: 4500 x 2000 (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
Einstellwinkel0 ... 90 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
MTTFd970 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot
BedienelementePotenziometer
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,7 W
Schaltungsartaktiv/passiv
SignalausgangRelais
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeittoff0,5 s
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
FCC-ZulassungNein - Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig.
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 4000 mm
SchutzartIP54
AnschlussAnschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePolycarbonat (PC), silber lackiert
Masse130 g
Abmessungen101 mm x 60 mm x 59 mm
Höhe60 mm
Breite101 mm
Tiefe59 mm
SerieRaDec

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.