Seleccione su país
RaDec-M Silver Sensor de radar
Sensor de movimiento por radar con funcionalidad básica, rango de detección de 2 m x 4,5 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa plateada, salida de contacto de relé, conexión por cable
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor de movimiento por radar estándar con funcionalidad básica
- Detección fiable de personas y vehículos
- Ajuste del campo de detección muy sencillo
- Amplia gama de ajustes de sensibilidad
- Posible montaje en techo y en pared
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT