Wählen Sie Ihr Land

Global

AA-UDB-18GM-01 Ausrichthilfe

Ausrichthilfe für Doppelbogen-Sensor

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten AA-UDB-18GM-01

MaterialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AbmessungenStablänge: 160 mm
Länge der Leerhülsen: 25 mm
Lieferumfang1 Stab
2 Gewindehülsen M18
4 Muttern M18

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.