Seleccione su país

Visite el sitio web global

AA-UDB-18GM-01 Ayuda de alineación

Ayuda de alineación para sensor de doble hoja

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de AA-UDB-18GM-01

MaterialAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
DimensionesLongitud de la varilla: 160 mm
Longitud de los manguitos vacíos: 25 mm
Volumen de suministro1 Varilla
2 Roscas M18
4 Tuercas M18

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.