Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-0,1M-PUR-ABG-V35-G Adapterkabel

Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 5-polig auf M9-Stecker gerade Metallgehäuse 5-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • Halogenfrei
  • Metallgehäuse
  • EMV-sicher geschirmt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-0,1M-PUR-ABG-V35-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM9
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
Individuelle AnpassungMetallgehäuse
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
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
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Steckverbinder 2
Steckzyklenmin. 500
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-5: braun
Ader 2-2: weiß
Ader 3-1: blau
Ader 4-3: schwarz
Ader 5-4: grau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL0,1 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Masse37,35 g
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
SchraubverbindungMessing, vernickelt
GriffkörperMessing vernickelt
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut