Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H18x40 Reflektor

Reflektor, rechteckig 40 mm x 18 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rechteckbauform
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H18x40

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe7 mm
Breite18 mm
Länge40 mm