Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H18x40 Reflector

Reflector, rectangular 40 mm x 18 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción rectangular
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H18x40

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7 mm
Anchura18 mm
Longitud40 mm