Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

52FY11 Magnetischer Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetischer Betätiger
  • Extern Gewindezapfen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 52FY11

SchaltzustandsanzeigeSchließer
Umgebungstemperatur... 150 °C ( ... 302 °F) max
Gehäusematerialgesintert Alnico , Aluminium
Abmessungen
Länge17 mm
Durchmesser7,9 mm