Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

52FY11 Accionador magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Accionador magnético
  • Espigas roscadas externas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 52FY11

Indicación del estado de conmutaciónN.A.
Temperatura ambiente... 150 °C ( ... 302 °F) max
Material de la carcasaAlnico sinterizado , Aluminio
Dimensiones
Longitud17 mm
Diámetro7,9 mm