Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVO5-VD Anschlusskasten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschlussdose für 3 Kabel
  • Verwendbar für Zone 0
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Mineralölbeständiges Material
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVO5-VD

SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67
Anschlussfür Kabeldurchmesser 4,5 ... 10 mm, Verschraubung M16
5 eingebaute Klemmenblöcke: 2 x 2 Sensoren und 1 x Abschirmung
zusätzlich lose mitgeliefert:
- 1 x Verschlussschraube M16
- 1 x Schrumpfschlauch für die Isolierung des Abschirmungsleiters
MaterialAluminium , korrosionsbeständig
Masseca. 300 g
Abmessungen100 x 88 x 48 mm , inklusive Verschraubungen
Höhe88 mm
Breite100 mm
Länge48 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142588
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 50284
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.