Wählen Sie Ihr Land

Global

V17S-G-PG9 Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Metallverriegelung
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V17S-G-PG9

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,5 mm2 / AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,5 mm2 / 20 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,2 Nm
Druckmutter 1 Nm
Griffkörper 1 Nm
Masse24 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)