Seleccione su país

Visite el sitio web global

V17S-G-PG9 Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, M12 recto, codificación A de 8 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Bloqueo metálico
  • Componente reconocido UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V17S-G-PG9

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,5 mm2 / AWG 20
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Sección transversal0,5 mm2 / 20 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,2 Nm
Tuerca de presión 1 Nm
Cuerpo 1 Nm
Masa24 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)