Wählen Sie Ihr Land
NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 3 mm bündig
- Aktive Fläche Edelstahl
- Erhöhter Schaltabstand
- Schweißfest












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 3 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 5 Hz |
| Hysterese | H | 5 ... 15 typ. 10 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 10 µA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, rot | |
| Mag. Feldstärke, Wechselfelder | 250 mT | |
| Mag. Feldstärke, Gleichfelder | 250 mT |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
| Anschlussart | Kabelstecker M12 x 1 , TPE Kabel Mantel: 150 mm | |||||||
| Gehäusematerial | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Kabel | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.