Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 mm enrasado
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Rango de conmutación elevado
  • Resistente a soldadura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5 Hz
HistéresisH5 ... 15 tip. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 10 µA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua250 mT
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Tipo de conexiónConector de cables M12 x 1 , TPE Cable Revestimiento: 150 mm
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable3 mm ± 0,25 mm
Dimensiones
Longitud35 mm
Diámetro8 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.