Wählen Sie Ihr Land

Global

F.TI0.P12.*08.F.0.***.***.**00 Temperatur-Multi-InputFieldConnex® Fieldbus

Temperatur-Multi-Input, Gehäuselösung in Polyesterausführung (GFK) für Feldmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8-kanalige Universal-Temperaturschnittstelle
  • Glasfaserverstärktes Polyester, schlagfest, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Busleitungen und Feldsignalleitungen
  • Internationale Zulassungen
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Montage in Zone 1 und Zone 2

Mehr anzeigen

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.TI0.P12.*08.F.0.***.***.**00

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenTemperatur-Multi-Input RD0-TI-Ex8.FF.ST
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) , (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage möglich)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäusePolyester , schlagfest, glasfaserverstärkt
Oberflächeschwarz (RAL 9005)
Oberflächenwiderstand< 109 Ω
Wasseraufnahme< 6 %
DichtungSilikon , einteilig
ErdungsplatteMessing
MaterialstärkeErdungsplatte: 3 mm
Abmessungen(B x H x T)
271 x 271 x 136 mm (1 x RD0-TI-Ex8.FF.ST)
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Edelstahl
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 1061 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
[exsign] II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db
ZertifikatPTB 17 ATEX 1011 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc
[exsign] II 3G Ex nA IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 07.0036 X , Zone 1 , passende Junction Box auf Anfrage
IECEx PTB 09.0016 X , Zone 2 , passende Junction Box auf Anfrage
INMETROTÜV 13.1143
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.