Seleccione su país
F.TI0.P12.*08.F.0.***.***.**00 Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
Ventajas clave de un vistazo
- 8 channel universal temperature interface
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Installation in Zone 1 and Zone 2
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE