Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL ASi-Platinenmodul

AS-Interface-Platinenmodul für Einbindung kundenspezifischer Elektronik

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus AS-Interface
  • Funktionsanzeige für Bus, Ein- und Ausgänge
  • Anschluss über Litzen

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Eingangsstrom5 mA (typisch)
Schaltpunktgemäß EN 61131-2 Typ 1
0 (unbedämpft)≤ 0,5 mA
1 (bedämpft)≥ 2 mA
Signalverzögerung< 2 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strom≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 140 mA gesamt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 50295:1999, IEC 62026-2:2015
EingangEN 61131-2:2015
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 0 Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P0 = 1 Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet (Grundeinstellung)
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad2
Anschluss190 mm, PVC-Litze
Masse90 g
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite51 mm
Länge76 mm