Wählen Sie Ihr Land
UB2000-30GM-H3-Y48481 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Getrennte Auswertung
- Tastbetrieb









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UB2000-30GM-H3-Y48481
| Erfassungsbereich | 200 ... 2000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 200 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 30 mA |
| Eingangstyp | 1 Impulseingang für Sendeimpuls, Ansteuerung durch open collector npn < 1 V: Sender aktiv, > 4 V: Sender inaktiv | |
| Impulsdauer | 20 ... 200 µs | |
| Pausendauer | ≥ 50 x Impulsdauer |
| Ausgangstyp | 1 Impulsausgang für Echolaufzeit, high-aktiv, kurzschlussfest | |
| Signalpegel | 1-Pegel: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA 0-Pegel: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA | |
| Temperatureinfluss | der Echolaufzeit: 0,17 % /K |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Anschluss | 2 m PVC-Kabel 0,75 mm2 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 300 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.