Wählen Sie Ihr Land

Global

LCR 01-2,3-0,15-Z1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit PVC-Ummantelung

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LCR 01-2,3-0,15-Z1

Lichtleiterlängel150 mm
Lichtleiterdurchmesserd5,3 mm
Adapterform01
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 15 mm
Faserbündeldurchmesser2x 1,8 mm Austrittsfläche: 2x 2,5 mm2
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelPVC
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienKSU-LL