Seleccione su país

Visite el sitio web global

LCR 01-2,3-0,15-Z1 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento PVC

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LCR 01-2,3-0,15-Z1

Longitud de fibra óptical150 mm
Diámetro de fibra ópticad5,3 mm
Forma/Tipo adaptador01
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 15 mm
Diámetro del haz de fibras2x 1,8 mm Superficie de salida: 2x 2,5 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Series de los aparatosKSU-LL