Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-G Kabelstecker

Kabelstecker, M12, 5-polig, für Aufbau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-G

Polzahl5
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
UL File NumberE363587
BetriebsspannungUBmax. 125 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 8 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
Anschluss1 x M12-Stecker, gerade
Schraubklemmen für max. 0,75 mm2
PG7-Verschraubung
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeCuSnZn
SteckerCuZn
GriffkörperPA
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Masse24,87 g