Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-G Enchufe de cable

Enchufe de cable, M12, 5 pines, listo para el montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Bloqueo metálico
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-G

Nº de polos5
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Número UL FileE363587
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 8 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
Conexión1 x conector M12, recto
Bornes roscados para máx. 0,75 mm2
conexiones de rosca PG/
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoCuSnZn
ConectoresCuZn
PinzaPA
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 6 mm
Masa24,87 g