Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-VR2-Ex1.500M Spannungs-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Spannungseingang 0 mV ... ± 500 mV
  • Spannungsausgang 0 mV ... ± 500 mV
  • Wählbare aufsteigende/abfallende Sensorbruchüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-VR2-Ex1.500M

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
BemessungsstromIr≤ 11 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme0,3 W max.
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 4+, 5-
Eingangswiderstandmin. 20 MΩ
Übertragungsbereich-500 ... 500 mV
Offsetspannung/Strom≤ 5 µV / ≤ 5 nA
Leitungsfehlerüberwachung1,3 µA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7+, 8-
Spannung-500 ... 500 mV
LastGenauigkeitswerte für eine unendliche Bürde, zusätzlich 0,03 % der Spanne für eine Bürde von 10 kΩ
FehlersignalSensorbruch: > +500 mV (aufsteuernd), < -500 mV (absteuernd)
Ausgangswiderstandmax. 3 Ω
Grenzfrequenz350 Hz (-3 dB)
Abweichung
Nach Kalibrierungbei 20 °C (68 °F):
± 30 µV bis zu ± 100mV/± 0,03 % der Spanne bis zu +500 mV/± 0,03 % der Spanne bis zu -500 mV
Einfluss der Umgebungstemperatur± 10 µV/K (typisch ± 5 µV/K)
Absolut< 0,25 K bei 30 V Spannungsversorgung
Anstiegszeit≤ 1 ms
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 125 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 06 ATEX 0040
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo5,5 V DC
StromIo2,4 mA
LeistungPo3,3 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatBASEEFA 09 ATEX 0219X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0334 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 06.0011
IECEx BAS 09.0103X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.