Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-VR2-Ex1.500M Repetidor de voltaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de tensión de 0 mV a ± 500 mV
  • Salida de tensión de 0 mV a ± 500 mV
  • Incremento o disminución seleccionable de detección de rotura de sensor

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-VR2-Ex1.500M

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de mediciónIr≤ 11 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia0,3 W máx.
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 4+, 5-
Resistencia de entradamin. 20 MΩ
Rango de transferencia-500 ... 500 mV
Corriente/Tensión Offset≤ 5 µV / ≤ 5 nA
Supervisión de fallos de conducción1,3 µA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7+, 8-
Tensión-500 ... 500 mV
CargaValores de precisión para una carga indefinida, adicional 0,03 % del rango para una carga de 10 kΩ
Mensaje de errorrotura de sensor: > +500 mV (incremento), < -500 mV (disminución)
Resistencia de salidamax. 3 Ω
Frecuencia de corte350 Hz (-3 dB)
Desviación
Según calibracióna 20 °C (68 °F):
± 30 µV hasta ± 100 mV/± 0,03% del intervalo hasta +500 mV/± 0,03% del intervalo hasta -500 mV
Temperatura± 10 µV/K (típico ± 5 µV/K)
Absoluta< 0,25 K a tensión de alimentación de 30 V
Tiempo de subida≤ 1 ms
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 125 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 06 ATEX 0040
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo5,5 V CC
CorrienteIo2,4 mA
AlimentaciónPo3,3 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoBASEEFA 09 ATEX 0219X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0334 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 06.0011
IECEx BAS 09.0103X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.