Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-CHX-3225AA2-0608 Drehgeberkupplung

Wendelkupplung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Keine bewegten Teile, da aus einem Stück gefertigt
  • Vakuumtauglich

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-CHX-3225AA2-0608

Betriebstemperatur-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 8 mm
MaterialAluminium, eloxiert
Masse35 g
Drehzahlmax. 8000 min -1
Max. Drehmoment1 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,5 mm
Winkelfehlermax. ± 4 °
Drehfedersteife18 Nm / rad
Radialfedersteife50 N / mm
Trägheitsmoment30 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben M4 x 6, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 1,2 Nm