Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-CHX-3225AA2-0608 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento helicoidal

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios
  • Antivibratorio
  • Compensación óptima de errores de alineación
  • Rigidez media del resorte de tensión
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • No hay piezas móviles al estar fabricado de una pieza
  • Compatible con vacío

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-CHX-3225AA2-0608

Temperatura de trabajo-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Diámetro de ondasd1 = 6 mm , d2 = 8 mm
MaterialAluminio, eloxado
Masa35 g
Velocidad de rotaciónmáx. 8000 min -1
Par de giro max.1 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,3 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,5 mm
Error angularmáx. ± 4 °
Rigidez del resorte de torsión18 Nm / rad
Rigidez del resorte radial50 N / mm
Momento de inercia30 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M4 x 6, DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 1,2 Nm