Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-2+P/L1-2M-PUR Ventilstecker mit Kabel

Ventilstecker Form A

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Angespritzte Dichtung
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-2+P/L1-2M-PUR

Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2freies Leitungsende
LED gelbBetriebsanzeige
BetriebsspannungUB24 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 10 A
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
KontaktelementeGabelfedern
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussVentilstecker Form A
Material
KontakteCuZn ; CuSn
GriffkörperPUR
KabelPUR
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern(2 + 1) x 0,75 mm2
Leiteraufbau42 x 0,15 mm ∅
LängeL2 m
Masse119 g