Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/L1-2M-PUR Conector de válvula con cable

Conector de válvula forma A

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Junta inyectada
  • LED incorporado como indicador de función y operación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/L1-2M-PUR

Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
Conexión 2Terminal de línea libre
LED amarilloIndicación de operación
Tensión de trabajoUB24 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 10 A
Resistencia de tránsito< 10 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoResortes de horquilla
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConector de válvula forma A
Material
ContactosCuZn ; CuSn
PinzaPUR
CablePUR
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 5,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Hilos(2 + 1) x 0,75 mm2
Montaje de escalera42 x 0,15 mm ∅
LongitudL2 m
Masa119 g