Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2000 Blank Platzhaltermodul

Platzhalter-Trennbaustein für HiC*-Module

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • H-System-Platzhalter-Modul
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Leergehäuse ohne Funktion
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2000 Blank

BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.