Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2000 Blank Módulo de marcador de posición

Barrera aislada de marcador de posición para módulos HiC*

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo del marcador de posición del Sistema H
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Módulo vacío, no funcional
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2000 Blank

Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.