Wählen Sie Ihr Land

Global

ODZ-MAH-5V-110V Netzstecker

Netzteil

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für den Einsatz in Nordamerika
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ODZ-MAH-5V-110V

Ausgangsstrom1500 mA , kurzschlussfest
Ausgangsspannung5 V DC / 5 %
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 60950
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSpannungsversorgung: Hohlstecker 5,5 mm
Netzstecker
Masseca. 135 g
Abmessungen72 mm x 52 mm x 35 mm