Seleccione su país

Visite el sitio web global

ODZ-MAH-5V-110V Enchufe de alimentación

Partes de la red

Ventajas clave de un vistazo

  • Para su uso en Norteamérica
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ODZ-MAH-5V-110V

Corriente de salida1500 mA , protegido contra cortocircuito
Tensión de salida5 V CC / 5 %
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 60950
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTensión de alimentación: conector hueco de 5,5 mm
Conector de red
Masaaprox. 135 g
Dimensiones72 mm x 52 mm x 35 mm