Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W Adapterkabel

Adapterkabel für G10-Modul/Handprogrammiergerät

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W

BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AderquerschnittKupfer verzinnt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 1,5 mm2
SchutzartIP20
AnschlussAS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: M12 x 1 (V1)
Kabel
Farbegelb (ähnlich RAL 1012)
Masse38 g
Abmessungen
Länge200 mm