Wählen Sie Ihr Land

Global

V94-W-YE2M-STOOW Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, 7/8“, 4-polig, STOOW-Kabel

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V94-W-YE2M-STOOW

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 17/8 Zoll
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 600 V
Prüfspannung1500 V
BetriebsstromIB10 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
Material
KontakteCu-Legierung gold plattiert
GriffkörperPVC, gelb
KabelPVC
Überwurfmuttervernickeltes Messing
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 10,7 mm
Biegeradius10 x Kabeldurchmesser
Farbegelb
Adern4 x 1,5 mm2 (16 AWG)
LängeL2 m
Masse348 g
HinweisSTOOW UL Standard