Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN40-L2-B3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Basisreihe
  • Schließer/Öffner programmierbar
  • Sensorkopf umsetzbar
  • Oszillatorüberwachung
  • Ein-/Ausschaltverzögerung (abschaltbar)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBN40-L2-B3-V1

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
Schaltabstandsn40 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1000 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1330 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 31,9 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.