Seleccione su país
NBN40-L2-B3-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Serie base
- N.A./N.C. programable
- Cabeza del sensor, orientable
- Control del oscilador
- Retardo de conmutación on/off (desconectable)
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBN40-L2-B3-V1
| Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | AS-Interface | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo de nodo | Nodo estándar | |
| Espezificación AS-Interface | V2.1 | |
| Espezificación Gateway necesaria | ≥ V2.1 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 50 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 40 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1000 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1330 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 31,9 V CC | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Grado de protección | IP69K | ||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.