Wählen Sie Ihr Land
NCB5-18GM60-B3B-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komfortreihe
- A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
- Zylinderförmig
- Schließer/Öffner wählbar
- Vorausfallmeldung
- Einstellhilfe
- Ein-/Ausschaltverzögerung (abschaltbar)
- Oszillatorüberwachung
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NCB5-18GM60-B3B-V1
| Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
| Ausgangstyp | AS-Interface | |
| Schaltabstand | sn | 5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Realschaltabstand | sr | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,15 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,62 | |
| Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
| AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
| Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Hysterese | H | 1 ... 15 % typ. 5 % | |||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||
| Spannungsfall bei IL | |||||
| |||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 25 mA | |||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1000 ms | |||
| Betriebsspannungsanzeige | Dual-LED, grün | ||||
| Schaltzustandsanzeige | Dual-LED, gelb | ||||
| Fehleranzeige | Dual-LED, rot | ||||
| MTTFd | 926 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 31,9 V DC | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.