Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB5-18GM60-B3B-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie estándar
  • Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
  • Tipo cilíndrico
  • N.A./N.C., seleccionable
  • Mensaje previo al fallo
  • Ayuda de ajuste
  • Retardo de conmutación on/off (desconectable)
  • Control del oscilador

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NCB5-18GM60-B3B-V1

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Distancia de conmutación realsr4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm
Factor de reducción rAl 0,2
Factor de reducción rCu 0,15
Factor de reducción r1.43010,62
Tipo de nodoNodo A/B
Espezificación AS-InterfaceV3.0
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisH1 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación onUd3,4 ... 5 V tip. 4,3 V
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1000 ms
Display de tensión de trabajoLED Dual, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED Dual, amarillo
Aviso de errorLED Dual, rojo
MTTFd926 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 50295:1999-10
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 31,9 V CC
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.