Wählen Sie Ihr Land

Global

PVM58 Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • PROFIBUS-Schnittstelle
  • 30 Bit Multiturn
  • Geschwindigkeitsausgabe
  • Erweiterte Skalierungsfunktionen
  • Programmierbare Endschalter
  • Inbetriebnahmemodus
  • Servo- oder Klemmflansch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PVM58

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 230 mA bei 10 V DC
max. 100 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 2,5 W
Bereitschaftsverzugtv< 1000 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturn14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate0,0096 ... 12 MBit/s
NormenkonformitätPNO-Profil 3.062, RS-485
Klemmraumim abnehmbaren Gehäusedeckel
SchutzartDIN EN 60529, IP65
IP66, IP67 (mit Wellendichtring)
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Masseca. 600 g (Kombination 1)
ca. 1200 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Abmessungen
Durchmesser58 mm