Seleccione su país

Visite el sitio web global

PVM58 Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • PROFIBUS-Interface
  • 30 Bit Multivuelta
  • Transferencia de velocidad
  • Funciones ampliadas de escalado
  • Interruptores programables
  • Modo comisionado
  • Brida servo o brida de sujeción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PVM58

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 230 mA a 10 V CC
max. 100 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 2,5 W
Retardo a la disponibilidadtv< 1000 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivuelta14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferencia0,0096 ... 12 MBit/s
Conformidad con la normativaperfil PNO 3.062, RS-485
Compartimento de terminalesen cubierta movible
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
IP66, IP67 (con anillo de retención)
Control climáticoDIN EN 60068-2-30 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 600 g (combinación 1)
aprox. 1200 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Dimensiones
Diámetro58 mm