Wählen Sie Ihr Land

Global

CSM58 Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Steckhohlwelle
  • 30 Bit Multiturn
  • Galvanisch entkoppelte CAN-Schnittstelle
  • 2 Endschalter
  • 8 programmierbare Schaltnocken
  • Geschwindigkeits- und Beschleunigungsausgang
  • Ereignisgesteuerte Prozessdatenübertragung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
CANopen® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CSM58

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 230 mA bei 10 V DC
max. 100 mA bei 24 V DC
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypCANopen
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturn14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsratemax. 1 MBit/s
NormenkonformitätKommunikationsprofil: DS 301
Geräteprofile: DS 406 und DS 417 , programmierbar nach Class 2
Klemmraumim abnehmbaren Gehäusedeckel
SchutzartDIN EN 60529, IP65
IP66 (mit Wellendichtring)
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Masseca. 600 g (Kombination 1)
ca. 1200 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring)
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 1,8 Nm
Wellenbelastung
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatzstatisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatzstatisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Abmessungen
Länge98 mm
Durchmesser59 mm