Seleccione su país
CSM58 Encoder rotatorio absoluto
Encoder giratorio absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- Eje hueco insertable
- 30 Bit Multivuelta
- Interface CAN desacoplado galvánicamente
- 2 conmutadores terminales
- 8 levas de conmutación programables
- Salida de velocidad y aceleración
- Transmisión de datos de procesamiento dirigido por eventos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR