Wählen Sie Ihr Land

Global

AVS58-0 Absolutwert-Drehgeber

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 16 Bit Singleturn
  • Datenübertragung bis 2 MBaud
  • Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle
  • Servo- oder Klemmflansch
  • Nullsetzfunktion

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten AVS58-0

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
BetriebsspannungUB4,5 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 180 mA
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypSSI
Monoflopzeit20 ± 10 µs
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Gesamtauflösungbis 16 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
SpannungsfallUB - 2,5 V
NormenkonformitätRS 422
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,5 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 10 ms
EingangstypNullsetzung (PRESET 1)
Signalspannung
High4,5 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 100 ms
Einschaltverzug< 10 ms
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig
Kabel∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
SchutzartDIN EN 60529, IP65 (ohne Wellendichtring) ; DIN EN 60529, IP66/IP67 (mit Wellendichtring)
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Masseca. 460 g (Kombination 1)
ca. 800 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N