Seleccione su país
AVS58-0 Encoder rotatorio absoluto
Encoder rotatorio absoluto monovuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 16 Bit Unavuelta
- Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
- Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
- Brida servo o brida de sujeción
- Función de ajuste punto cero
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR